국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-XYH61-02M5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyh61.prj},{NB=J-XYH61-02M5},{CODE=J-XYH61},{TYPE=Swivel joint, clearance seal type},{MAT=alufer},{ST=anodic oxidation},{UF=air},{OPR=-0.1~1},{OTR=-10~80},{SPE=02M5},{FS=No assignment},{PS=M5},{LINK=weblink},{PPATH=j-xyh61/assem/j-xyh61_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYH61 - Clearance sealing type, internal thread, precision type, rotary joint
Bill of material
J-XYH61-02M5
Code
J-XYH61
Types of
Swivel joint, clearance seal type
material
alufer
surface treatment
anodic oxidation
Use fluids
air
Operating pressure range
-0.1~1
Mpa
Operating temperature range
-10~80
℃
specifications
02M5
04M5
08M5
12M5
16M5
02M5
04M5
08M5
12M5
16M5
Flange selection
No designation (no flange)
F (with flange)
No designation (no flange)
F (with flange)
Number of circuits
2
Pipe Size
M5
mm
Allowable number of revolutions
2000
min
Swing torque
0.003
N·m
weight
0.16
kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성