J-XYH11-1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyh11.prj},{NB=J-XYH11-1},{CODE=J-XYH11},{TYPE=External thread Hexagon Direct head},{MAT=Brass},{SUR=Nickel-plated},{MOD=1},{R=R1/8},{R2=R1/8},{A1=8},{A2=9.5},{B1=47.2},{B2=19.2},{L=43.2},{P=16.6},{S1=17},{S2=14},{RPM=1200},{GG=150},{AREA=13.9},{WEI=50},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XYH11 - 精密型·高速旋转接头·外六角直接头·外螺纹型
明细表
J-XYH11-1
代码
J-XYH11
类型
外螺纹外六角直接头
主体 材质
黄铜
表面处理
镀镍
公称型号
01 (锡青铜)
01 (锡青铜)
R
R1/8
R1/8
mm
R2
R1/8
R1/8
mm
A1
8
8
mm
A2
9.5
9.5
mm
B1
47.2
47.2
mm
B2
19.2
19.2
mm
L
43.2
43.2
mm
P
16.6
16.6
mm
S1
17
17
mm
S2
14
14
mm
容许转速(r.p.m)
1200
1200
mm
空转扭矩(g-cm)
150
150
cm
有效截面积
13.9
13.9
mm^2
重量(g)
50
50
网址链接
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型