J-XYH06-D6-2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyh06.prj},{NB=J-XYH06-D6-2},{CODE=J-XYH06},{TYPE=External thread Elbow},{MAT=PBT+Brass},{SUR=Nickel-plated},{D=6},{MOD=2},{R=R1/4},{A=11},{B1=47.5},{B2=16.5},{L=47.7},{P1=12.5},{P2=16.6},{C=17.0},{E=22.8},{S=17},{RPM=1200},{GG=150},{AREA=10.5},{WEI=53},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYH06 - Precision type, high speed rotary joint, curved joint and external thread type
Bill of material
J-XYH06-D6-2
Code
J-XYH06
Types of
External threaded joint
The main material
PBT+ brass
Surface treatment
Nickel plating
D
6
6
mm
Nominal model
2
2
R
R1/4
R1/4
mm
A
11
11
mm
B1
47.5
47.5
mm
B2
16.5
16.5
mm
L
47.7
47.7
mm
P1
12.5
12.5
mm
P2
16.6
16.6
mm
C
17.0
17.0
mm
E
22.8
22.8
mm
S
17
17
mm
Allowable speed (r.p.m)
1200
1200
mm
Idling torque (g-cm)
150
150
cm
Effective cross-sectional area
10.5
10.5
mm^2
Weight (g)
53
53
website link
URL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성