J-XYA11-D2-M3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xya11.prj},{NB=J-XYA11-D2-M3},{CODE=J-XYA11},{TYPE=External thread·External connector},{MAT1=brass},{MAT2=brass},{MAT3=SUS304-NBR},{SUR=plate with nickel},{D=2},{MOD=M3},{G=0.5},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XYA11 - Precision type/Vacuum connector/External connector/External thread
Bill of material
J-XYA11-D2-M3
Code
J-XYA11
Types of
External thread·External connector
subject material
brass
Threaded part material
brass
Liner material
SUS304-NBR
subject surface preparation
plate with nickel
D
2
2.5
4
2
2.5
4
mm
Nominal model
M3
M5
M3
M5
R
M3
mm
A
2
mm
B
10.0
mm
L1
8.0
mm
L2
3.0
mm
C
4.5
mm
E
7.0
mm
G
0.5
mm
V
1.0
mm
S
5
mm
F
5
mm
P
5
mm
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성