J-XXW51-D3-M6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxw51.prj},{NB=J-XXW51-D3-M6},{CODE=J-XXW51},{TYPE=External thread Elbow},{MAT1=PBT},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=3},{MOD=M6},{A=4.0},{B=16.5},{L=15.5},{P=7.0},{C=10.5},{E=12.5},{S=8.0},{AREA=3.53},{WEI=3.4},{LINK=Webxxx},{AA=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XXW51 - Precision type, mini type quick coupling, curved joint and external thread
Bill of material
J-XXW51-D3-M6
Code
J-XXW51
Types of
External threaded joint
The main material
PBT
Thread material
brass
Release ring material
POM
body surface treatment
Nickel plating
D
3
3
Nominal model
M6
M6
R
M6
M6
mm
A
4.0
4.0
mm
B
16.5
16.5
mm
L
15.5
15.5
mm
P
7.0
7.0
mm
C
10.5
10.5
mm
E
12.5
12.5
mm
S
8.0
8.0
mm
Effective area
3.53
3.53
mm^2
Weight (g)
3.4
3.4
website link
URL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성