J-XXF71-D8-1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxf71.prj},{NB=J-XXF71-D8-1},{CODE=J-XXF71},{TYPE=External thread Y-type Connector},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=8},{MOD=1},{R=R1/8},{A=7.5},{B=50.9},{L=46.9},{P=14.4},{C=18.1},{J=14.5},{DD=3.2},{F=18.0},{S=14},{AREA=16.58},{WEI=17.7},{LINK=Webxxx},{AA=8},{LL=14.50},{DDA=6.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XXF71 - Precision type, quick joint, Y-type joint and external thread
Bill of material
J-XXF71-D8-1
Code
J-XXF71
Types of
External thread Y joint
The main material
brass
Thread material
brass
Release ring material
POM
body surface treatment
Nickel plating
D
8
8
mm
Nominal model
1
1
R
R1/8
R1/8
A
7.5
7.5
mm
B
50.9
50.9
mm
L
46.9
46.9
mm
P
14.4
14.4
mm
C
18.1
18.1
mm
J
14.5
14.5
mm
d
3.2
3.2
mm
F
18.0
18.0
mm
S
14
14
mm
effective cross-sectional area
16.58
16.58
mm^2
Weight (g)
17.7
17.7
website link
URL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성