??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XXF51 - 精密型·快速接头·T型接头·外螺纹
明细表
J-XXF51-D4-M5
代码
J-XXF51
类型
外螺纹T型接头
主体 材质
黄铜
螺纹部 材质
黄铜
脱离环部 材质
POM
主体 表面处理
镀镍
D
mm
公称型号
R
M5 mm
A
3.5 mm
B
18.5 mm
L
20.5 mm
P
11.0 mm
C
14.9 mm
E
18.50 mm
S
12 mm
有效截面积
1.57 mm^2
重量(g)
9.6
网址链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型