J-XXE01-D6-2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxe01.prj},{NB=J-XXE01-D6-2},{CODE=J-XXE01},{TYPE=External thread Single Head Hexagon Elbow},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=6},{MOD=2},{R=R1/4},{A=9.5},{B=26.5},{L1=20.5},{L2=13.5},{P1=13.1},{P2=19.6},{C=17.0},{E=25.0},{S=14},{AREA=19.23},{WEI=20.8},{LINK=Webxxx},{AA=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-XXE01 - Precision type, quick joint, single head external hexagon bend joint, external thread
Bill of material
J-XXE01-D6-2
Code
J-XXE01
Types of
Externally threaded single-headed hexagonal bent joint
The main material
brass
Thread part
brass
Out of the ring
POM
Body surface treatment
Nickel plating
D
6
6
mm
Nominal model
2
2
R
R1/4
R1/4
mm
A
9.5
9.5
mm
B
26.5
26.5
mm
L1
20.5
20.5
mm
L2
13.5
13.5
mm
P1
13.1
13.1
mm
P2
19.6
19.6
mm
C
17.0
17.0
mm
E
25.0
25.0
mm
S
14
14
mm
Effective sectional area
19.23
19.23
mm^2
Weight (g)
20.8
20.8
website link
URL
AA
7
7
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성