J-XAG91-L112
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/j-xag91.prj},{NB=J-XAG91-L112},{CODE=J-XAG91},{TYPE=xielaxing},{XJB=jingmixing},{MAT=A6063},{SUR=benseyangjiyanghuapensha},{L=112},{A=20},{H=48},{L1=125},{B=13},{DD=6.5},{DD1=10.5},{HH=7},{HH1=32.8},{BB=50},{BB1=36},{CKZL=0.105},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-XAG91 - 椭圆形拉手·外装型·斜拉型
明细表
J-XAG91-L112
代码
J-XAG91
类型
斜拉型
性价比
精密型
材质
A6063
表面处理
本色喷砂阳极氧化
滑轨长度
112
mm
A
20
mm
H
48
L1
125
mm
B(普通规格.白色)
13
mm
d
6.5
mm
D1-气源处理元件
10.5
mm
h
7
mm
H1-镜头
32.8
mm
b
50
mm
B1-单轴驱动器/PPU移栽机械手
36
mm
参考重量(kg/pcs)
0.105
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型