J-WJH02-2540
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/j-wjh01_03_asmtab.prj},{NB=J-WJH02-2540},{CODE=J-WJH02},{TYPE=Automatic compensation for series Medium speed},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=Polyurethane},{SUR=Blsck coating},{TEM=-10du-80du},{SPE=2540},{M=M25*1.5},{MPOOL=25},{ST=40},{P=1.5},{A=214},{B=137},{F=22.0},{D=8},{E=37},{C=117},{G=10},{H=32},{V=9},{NME=120},{ETC=75000},{ME=40},{S=2.5},{W=135},{PPATH=j-wjh01_03/assem/j-wjh01_03_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WJH01_03 - Precision hydraulic buffer, automatic compensation type and buffer spring
Bill of material
J-WJH02-2540
code
J-WJH02
J-WJH02
Type
Automatic compensation series medium speed
Automatic compensation series medium speed
Body material
SS400
Piston rod material
SUS304
Impact head
Polyurethane
Surface treatment
Black
Operating temperature
-10??-80??
specification
2540
2540
Nominal thread M
M25*1.5
M25*1.5
mm
Itinerary St
40
40
mm
Pitch P
1.5
mm
A
214
214
mm
B
137
137
mm
C
22.0
22.0
mm
D
8
8
mm
E
37
37
mm
C
117
117
mm
G
10
10
mm
H
32
32
mm
V
9
9
mm
Maximum absorbed energy Nm(E)
120
120
Hour maximum absorption energy Nm(Etc)
75000
75000
Maximum effective weight kg (Me)
40
40
Maximum impact speed (m/s)
2.5
2.5
Weight (g)
135
135
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성