국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-WEZ61-01
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D6-Vacuum generator / vacuum pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d6/j-wez61.prj},{NB=J-WEZ61-01},{CODE=J-WEZ61},{TYPE=X},{MAT=lu},{SUR=xx},{SPE=01},{M1=Rc1/8},{M2=R1/8},{A1=8},{A2=8},{B=33.5},{L=29.5},{P=14},{SUH=14},{DEA=13},{NDE=2},{ECS=4.8},{ECA=0.1},{WEI=10},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WEZ61 - Precision type, prevent falling valve
Bill of material
J-WEZ61-01
Code
J-WEZ61
Types of
Prevent falling off valve
Material
aluminum
Surface treatment
Nickel plating
specification
01
M1
Rc1/8
M2
R1/8
A1
8
mm
A2
8
mm
B
33.5
mm
L
29.5
mm
P
14
mm
Opposite side H
14
mm
Valve body action vacuum drop (l/min (ANR))
13
Unadsorbed vacuum drop
2
kPa
Free flow effective cross-sectional area
4.8
mm^2
Control flow effective sectional area
0.1
mm^2
weight
10
g
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성