J-WEY64-d1.5-31-J-3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B7-Feeding functional components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b7/j_wey64.prj},{NB=J-WEY64-d1.5-31-J-3},{CODE=J-WEY64},{TYPE=Buffered type},{CON=External thread connection of the body},{TAK=Installation and connection method},{SUC=Parallel, generation gap parallel, organ industry},{DD=1.5},{BUF1=3},{BUF=J},{SUC1=J-WEB31},{LINK=webxxx},{PPATH=j_wey64/assem/j_wey64_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WEY64 - Precision vacuum suction cup (component) fixed direct installation type · external thread connection type/internal thread connection type without buffer type
Bill of material
J-WEY64-d1.5-31-J-3
code
J-WEY64
type
Buffered type
Installation and connection method
External thread connection of the body
Takeover method
Installation and connection method
Sucker type
Parallel, generation gap parallel, organ industry
Disc diameter d
1.5
2.0
3.5
4.0
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
1.5
2.0
3.5
4.0
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
Buffer stroke
3
6
3
6
Buffering form
J
K
J
K
Sucker type
31
32
33
34
31
32
33
34
A
7.0
B
24.0
D
10.0
Installation thread
M6
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성