??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WEY51_54 - Low profile flat slotted vacuum chuck (component)
Bill of material
J-WEY52-d10-J-4-3
code
code
type
Spring-loaded side vacuum port
Takeover method
Quick Connector
Suction cup material
colour
Suction cup type
Disk diameter d
mm
Buffer form
Piping size
mm
Buffer stroke
mm
B
54.5 mm
M
M8*0.75
E
13 mm
F
23.0 mm
G
17.0 mm
H
12 mm
T
3 mm
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей