국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-WEY52-d10-J-4-3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wey51_54.prj},{NB=J-WEY52-d10-J-4-3},{CODE=J-WEY52},{CODE1=J-WEB12},{TYPE=Spring-loaded side vacuum port},{JGFS=Quick Connector},{MAT=Silica gel},{COLOUR=milky},{XPLX=J-WEB12},{DD=10},{HCXS=J},{PGCC=4},{HCXC=3},{LINK=webxxx},{PPATH=j-wey51_54/assem/j-wey51_54_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WEY51_54 - Low profile flat slotted vacuum chuck (component)
Bill of material
J-WEY52-d10-J-4-3
code
J-WEY52
J-WEY52
code
J-WEB12
J-WEB12
type
Spring-loaded side vacuum port
Takeover method
Quick Connector
Suction cup material
Silica gel
Silica gel
colour
milky
milky
Suction cup type
J-WEB12
J-WEB12
Disk diameter d
10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
mm
Buffer form
J
K
J
K
Piping size
4
6
4
6
mm
Buffer stroke
3
10
15
3
10
15
mm
B
54.5
mm
M
M8*0.75
E
13
mm
F
23.0
mm
G
17.0
mm
H
12
mm
T
3
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성