J-WEX21-L15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D6-真空发生器/真空压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d6/j-wex21.prj},{NB=J-WEX21-L15},{CODE=J-WEX21},{TYPE=X},{FIM=xxxx},{L=15},{FIU=XX},{USP=0.3~0.7},{TEM=5~50},{LUB=XXXXX},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WEX21 - 精密型·真空过滤器·小型真空过滤器专用滤芯·快速接头型
明细表
J-WEX21-L15
代码
J-WEX21
类型
小型真空过滤器专用滤芯
滤芯材质
聚乙烯醇缩甲醛(PVFM)
L
15
15
mm
使用流体
过滤后的压缩空气
使用压力
0.3~0.7
Pa
使用温度
5~50
°C
润滑
不需要
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型