J-WEX01-D4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D6-Vacuum generator / vacuum pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d6/j-wex01.prj},{NB=J-WEX01-D4},{CODE=J-WEX01},{TYPE=X},{MAT=PP},{D=4},{D1=4},{B=34.7},{F=21.5},{C=11.0},{P=8.0},{FIA=0.8},{WEI=1.5},{FIU=XX},{USP=-100~0},{FIAC=10μm},{TEM=0~60},{LINK=Webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/typecode/J-WEX01/xlno/J-WEX01.html }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WEX01 - Precision vacuum generator special vacuum filter with vacuum breaking function
Bill of material
J-WEX01-D4
Code
J-WEX01
Types of
Vacuum filter with vacuum destruction function
Material
PP
D
4
4
mm
D1
4
4
mm
B
34.7
34.7
mm
L
21.5
21.5
mm
C
11.0
11.0
mm
P
8.0
8.0
mm
Filtration area
0.8
0.8
cm2
weight
1.5
1.5
g
Using fluid
Filtered compressed air
use pressure
-100~0
Pa
Filtration accuracy
10μm
Operating temperature
0~60
°C
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성