J-WET31-d50
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wet31_32_asmtab.prj},{NB=J-WET31-d50},{CODE=J-WET31},{TYPE=gu ding shi ding},{OM=kuai su jie tou},{SM=NBR},{COLOR=BLACK},{DD=50},{B=59.7},{M=14},{MP=1},{L1=32.0},{L2=37.6},{L3=18},{H1=17},{H2=14},{T=4},{GG=54.5},{PPATH=j-wet31_32/assem/j-wet31_32_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WET31_32 - 精密型·波纹型真空吸盘·固定式顶部真空端口·快速接头型
明细表
J-WET31-d50
代码
J-WET31
J-WET31
mm
类型
固定式顶部真空端口
mm
接管方式
快速接头
mm
吸盘材质
NBR
NBR
mm
颜色
黑色
mm
盘径(d)
50
50
mm
最小单位1
59.7
59.7
mm
内螺纹型
14
14
mm
MP
1
mm
l1
32.0
32.0
mm
l2
37.6
37.6
mm
l3
18
18
mm
对边
17
17
mm
对边
14
14
mm
内六角孔深度
4
4
mm
重量
54.5
54.5
mm
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型