국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-WET03-D6-0.5-S
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D6-Vacuum generator / vacuum pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d6/j-wet03.prj},{NB=J-WET03-D6-0.5-S},{CODE=J-WET03},{TYPE=fangxingzhuhe},{COP=zhenkongfashenqi/lizhifa/zhenkongguoluqi},{MAT=PBT},{PSD=6},{NOD=0.5},{VEN=S},{POL=lianjieduankongyice},{VAC=gaozhenkongzhongliuliangxing},{FIU=guoluhoudeyashuokongqi},{USP=0.25~0.7},{TEM=5~50},{LUB=buxuyao},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WET03 - Precision type, vacuum generator and built-in vacuum filter
Bill of material
J-WET03-D6-0.5-S
Code
J-WET03
Types of
Square combination
Component
Vacuum generator / check valve / vacuum filter
Material
PBT
Piping size D
6
6
mm
Nozzle diameter
0.5
0.5
mm
exhaust vent
S (silencer)
08 (?8 straight pipe connection)
S (silencer)
08 (?8 straight pipe connection)
Port location
Connection port side
Vacuum characteristics
High vacuum medium flow type
Using fluid
Filtered compressed air
use pressure
0.25~0.7
Pa
Operating temperature
5~50
°C
lubricating
No need
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성