??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WES71_72 - 精密型·深凹型真空吸盘·弹簧式侧面真空端口
明细表
J-WES71-d50
代码
mm
类型
弹簧式侧面真空端口 mm
接管方式
快速接头 mm
吸盘材质
mm
颜色
mm
盘径(d)
mm
最小单位1
mm
盘径(d)
6 mm
rp
- mm
内螺纹型
14 mm
MP
1 mm
l1
mm
l2
mm
l3
20 mm
P 最小单位0
16 mm
行程
6 mm
E1
20.1 mm
E2
18.5 mm
对边
17 mm
对边
12 mm
内六角孔深度
4 mm
弹簧最大载荷
mm
重量
mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型