J-WEQ02T-d8-W
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/j-weq01_12t.prj},{NB=J-WEQ02T-d8-W},{CODE=J-WEQ02T},{TYPE=Standard type},{TYPE1=Suit},{BM=Aluminium alloy},{SM=gui xiang jiao},{YXLT=air},{GZYLFW=0.15-0.7},{EDDGYYL=0.5},{ZZZK=-90},{GZWDFW=0-60 (not frozen)},{SC=2},{DD=8},{A=9.5},{B=183.0},{F=66.0},{WEIGHT=22.5},{TZCODE=J-WEQ02T},{SL=xi bi 1 ge xi pan 4 ge},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WEQ02T_12T - Precision type · vacuum sucker · standard type / with valve type · single piece / suit
Bill of material
J-WEQ02T-d8-W
Code
J-WEQ02T
J-WEQ02T
Types of
Standard type
Standard type
Type 1
Suit
The main material
Aluminum alloy
Suction cup material
Silicone Rubber
Allowed fluid
air
Working pressure range (Mpa)
0.15-0.7
MPa
Rated supply pressure (Mpa)
0.5
MPa
Final vacuum (kPa)
-90
kPa
Operating temperature range (??C)
0-60 (not frozen)
℃
Sucker color
W (ivory)
W (ivory)
Disk diameter (d)
8
8
mm
A
9.5
9.5
mm
B
183.0
183.0
mm
F
66.0
66.0
mm
weight
22.5
22.5
g
Package code
J-WEQ02T
J-WEQ02T
Suit list
1 suction pen 4 suction cups 1 (white) Suction cup material: silicone
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성