??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WAC96_97 - Precision adjustment foot base·Round shape
Bill of material
J-WAC96-42-D97
Code
Types of
Material
SUS304
Surface treatment
-
Specification
D
97 mm
D1 bearing size
77 mm
D2
60 mm
M
M42 mm
L
mm
H
18 mm
Reference weight (kg/pcs)
URL
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей