J-WAC96-42-D97
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-wac96_97.prj},{NB=J-WAC96-42-D97},{CODE=J-WAC96},{TYPE=Precision adjustment foot base,Metric thread},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SPE=42},{SPEPOOL=42,52,60},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WAC96_97 - 精密型调整脚底座·圆形
明细表
J-WAC96-42-D97
代码
J-WAC96
J-WAC96
类型
精密型调整脚底座公制螺纹型
精密型调整脚底座公制螺纹型
材质
SUS304
表面处理
-
规格
42
52
60
42
52
60
D
97
mm
D1轴承尺寸
77
mm
D2
60
mm
M
M42
mm
L
22
22
mm
H
18
mm
参考重量(kg/pcs)
1.2
1.2
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型