??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WAC81 - Precision foot cup/Non shockproof type/Shockproof type/Universal adjustment type/Super heavy load type
Bill of material
J-WAC81-D80-M20-L100
code
J-WAC81
type
Universal adjustment type
housing
SUS304
screw
SUS304
bottom
NBR
housing
Polishing
screw
---
D
80 mm
M
mm
L
mm
S
30 mm
V
13 mm
V1
16 mm
H
58 mm
A
20°
load bearing
1500 kg
Reference weight
0.98 mm
Website link
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей