J-WAC81-D80-M20-L100
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-wac81.prj},{NB=J-WAC81-D80-M20-L100},{CODE=J-WAC81},{TYPE=Universal adjustment type},{MAT=SUS304},{MAT1=SUS304},{MAT2=NBR},{SUR=Polishing},{SUR1=---},{D=80},{M=20},{L=100},{A=20°},{LINK=Website link},{PPATH=j-wac81/assem/j-wac81_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WAC81 - 精密型脚杯/无防震型/防震型-万向调节型/超重载型
明细表
J-WAC81-D80-M20-L100
代码
J-WAC81
类型
万向调节型
外罩
SUS304
螺杆
SUS304
底部
NBR
外罩
抛光
螺杆
---
D
80
mm
M
20
24
20
24
mm
L
100
150
200
100
150
200
mm
S
30
mm
V
13
mm
V1
16
mm
H
58
mm
A
20°
承重
1500
kg
参考重量
0.98
mm
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型