J-WAC71-42-D127-L200
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-wac71_72.prj},{NB=J-WAC71-42-D127-L200},{CODE=J-WAC71},{TYPE=Fixed Adjustment Metric Thread},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SP=42},{L=200},{LINK=Webxxx},{PPATH=j-wac71_72/assem/j-wac71_72_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-WAC71_72 - 精密型防滑脚杯 固定调节型 超重载型
明细表
J-WAC71-42-D127-L200
代码
J-WAC71
J-WAC71
类型
固定调节型 公制螺纹
固定调节型 公制螺纹
材质
SUS304
表面处理
-
规格
42
52
60
42
52
60
D
127
M
M42
M42
L
200
300
200
300
S
60
H
33.5
V
20
V1
32
承载 (Kg)
6500
参考重量 (Kg/pcs)
4.82
网站链接
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型