??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-OBK61 - 铝塑滑动轴承座(单件)/封闭型/精密型
明细表
J-OBK61-d12
代码
J-OBK61
类型
精密型
类型
封闭型
基座材质
铝合金
内膜材质
PTFE
基座表面处理
阳极氧化
使用温度
-200°C~200°C
d
mm
d公差
+0.043/+0.016
W
44 mm
H
30.0 mm
A
8 mm
h
15 mm
G
24.0 mm
W1
33 mm
E
5.5 mm
S1
M5深12 mm
S2
Φ4.3 mm
L1
39 mm
L2
26 mm
动载荷
3840 N
静载荷
7680 N
重量
79 g
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型