??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-OBK41_46 - Aluminum plastic sliding bearing/Round flange type/Methodic blue/Precision
Bill of material
J-OBK41-d8
Code
Types of
Precision
Types of
Base material
aluminium alloy
intima material
PTFE
Base surface preparation
anodic oxidation
Operating temperature
-200°C~200°C
d
mm
dtol
+0.035/+0.013
D(h7)
16 mm
Dtol
0/-0.018
L
25 mm
P.C.D
24 mm
H
32 mm
T
8 mm
D1
3.5 mm
d2
6.0 mm
h
3.1 mm
W
25 mm
dynamic load
2000 N
Static load
4000 N
weight
20 g
Website link
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей