??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-OBK35 - Aluminum plastic sliding bearing/Compact/Precision
Bill of material
J-OBK35-d8
Code
J-OBK35
Types of
Precision
Types of
Compact
Base material
aluminium alloy
intima material
PTFE
Base surface preparation
anodic oxidation
Operating temperature
~200° C~200°C
d
mm
dtol
+0.035/+0.013
D(h7)
15 mm
D(h7)tol
0/-0.018
L(h10)
24 mm
L(h10)tol
0/-0.084
n(H10)
2.0 mm
n(H10)tol
+0.040/0
D1
12.2 mm
L1
10 mm
dynamic load
1920 N
Static load
3840 N
weight
7 g
Website link
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей