J-OBK21-d8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/j-obk21_31.prj},{NB=J-OBK21-d8},{CODE=J-OBK21},{TYPE=Precision},{TYPE1=closed},{MAT=aluminium alloy},{MAT1=PTFE},{SUR=anodic oxidation},{OPE=-200°C~200°C},{DD=8},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-OBK21_31 - Aluminum plastic sliding bearing/closed/Open type/Precision
Bill of material
J-OBK21-d8
Code
J-OBK21
J-OBK21
Types of
Precision
Types of
closed
closed
Base material
aluminium alloy
intima material
PTFE
Base surface preparation
anodic oxidation
Operating temperature
-200°C~200°C
d
8
10
12
16
20
25
30
40
50
8
10
12
16
20
25
30
40
50
mm
dtol
+0.035/+0.013
D(h6)
16
mm
D(h6)tol
0/-0.011
mm
L(h10)
25
mm
L(h10)tol
0/-0.084
mm
L(h10)
16.2
mm
L(h10)tol
+0.070/0
mm
m(h10)
1.10
mm
D1(h10)
13.2
mm
D2(h10)
15.2
mm
n(H10)
1.86
mm
e
5.0
mm
W
0.0
0.0
mm
dynamic load
2000
2000
N
Static load
4000
4000
N
dynamic load 0°
0
0
N
dynamic load 90°
0
0
N
dynamic load 180°
0
0
N
Static load 0°
0
0
N
Static load 90°
0
0
N
Static load 180°
0
0
N
weight
8
g
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성