국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-LMJ11-d6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/j-lmj01_22.prj},{NB=J-LMJ11-d6},{CODE=J-LMJ11},{TYPE=danchenxing},{TYPE1=fangfalanxing},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=shuzhi},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-15-80},{DD=6},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-LMJ01_22 - Welded flange linear bearings - Precision type - Guided type - Single lining type
Bill of material
J-LMJ11-d6
Code
J-LMJ11
J-LMJ11
Type
Single lining
Type
Method blue
Method blue
Bushing material (national standard)
GCr15
Bushing material (equivalent)
SUJ2
Bushing hardness
56HRC~
Bushing surface treatment
-
-
Ball material
GCr15
Cage material
Resin
Seal material
Nitrile rubber
Ambient temperature
-15~80℃
d
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
mm
d tolerance
0/-0.007
mm
D size
12
mm
D tolerance
0/-0.013
0/-0.013
mm
L
19
mm
L tolerance
+0.3/-0.3
mm
V
5
mm
H
28
mm
T
5
mm
d1
3.5
mm
d2
6.0
mm
h
3.1
mm
PCD
20
mm
W
22
mm
E
0
mm
F
20
mm
Ambient temperature
0.4
mm
Eccentricity (maximum)
0.011
mm
Verticality
0.011
mm
Basic rated load C (moving) N
205
N
Basic rated load CO (static) N
260
N
Round flange weight
20
g
Method blue weight
15
g
Side flange type weight
20
g
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성