??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-JBT01_04 - PET板 标准级
明细表
J-JBT02-A30-B30-T8
代码
类型
PET板 进口 标准级
加工方式
材质
聚对苯二甲酸乙二酯醇
颜色
使用环境温度
-20~110
吸水率
0.25%
弹性模量
3200 MPa
线性膨胀系数
60*10∧-6 K
A
A 公差
B
B 公差
T
T 公差
网站链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型