??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-HGY03 - Sealing strip electromagnetic shielding type material EPDM
Bill of material
J-HGY03-11-L1
code
J-HGY03
Types of
Electromagnetic shielding type
Material
EPDM
colour
black
Operating temperature
-40~150℃
width
mm
Length (minimum unit 1m)
m
Clamping plate thickness
1~3 mm
Maximum compression
6 mm
Whole roll packaging(m/juan)
50m/juan
weblink
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей