??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-HFB10 - 平型无尘蝶形铰链·推力轴承型
明细表
J-HFB10-65
代码
J-HFB10
类型
推力轴承型/锥孔型
材质
SUS316
表面处理
镜面抛光
规格
安装孔数
A
mm
B
mm
A1
mm
B1
mm
H
mm
T
6 mm
D
12.6 mm
d
6.5 mm
d1
mm
负载(kg)
参考重量(kg/pcs)
网站
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型