국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-HAV98-M6-P15-L25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/j-hav98.prj},{NB=J-HAV98-M6-P15-L25},{CODE=J-HAV98},{TYPE=Imported straight handle, automatic adjustment type},{MAT=PA6},{MAT1=SUSXM7},{MAT2=POM},{SUR=black},{SUR1=-},{SUR2=Matt black},{M=6},{P=15},{L=25},{LINK=Webxxx},{PPATH=j-hav98/assem/j-hav98_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-HAV98 - Handle Imported straight handle Automatic adjustment type
Bill of material
J-HAV98-M6-P15-L25
Code
J-HAV98
Types of
Imported straight handle, automatic adjustment type
Grip material
PA6
Thread material
SUSXM7
Thrust pad material
POM
Knob surface treatment
black
Thread surface treatment
-
Anti-return pad surface treatment
Matt black
M
6
8
10
6
8
10
P
15
18
25
15
18
25
L
25
35
45
25
35
45
D
24
d
14
d1
4.5
d1 tolerance
+0.03/-0.03
d2
7.6
H
16.5
H2
7.6
h
7.0
h1
2.5
Reference weight (kg/pcs)
0.001~0.016
website link
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성