??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-HAV98 - 把手 进口直纹把手 自动调节型
明细表
J-HAV98-M6-P15-L25
代码
J-HAV98
类型
进口直纹把手 自动调节型
握柄部材质
PA6
螺纹部材质
SUSXM7
止推垫材质
POM
旋钮表面处理
黑色
螺纹部表面处理
-
止退垫表面处理
亚光黑
M
P
L
D
24
d
14
d1
4.5
d1 公差
+0.03/-0.03
d2
7.6
H
16.5
H2
7.6
h
7.0
h1
2.5
参考重量 (kg/pcs)
0.001~0.016
网站链接
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型