J-FHK17-420-6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/j-fhk17.prj},{NB=J-FHK17-420-6},{CODE=J-FHK17},{TYPE=Powerful},{MAT1=steel},{MAT2=steel},{SUR1=Blackening},{SUR2=nitriding},{USE=N2},{SPE=420},{TRIP=6},{LINK=Website link},{PPATH=j-fhk17/assem/j-fhk17_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-FHK17 - High load nitrogen spring/Powerful
Bill of material
J-FHK17-420-6
Code
J-FHK17
type
Powerful
Cylinder barrel material
steel
piston rod material
steel
Cylinder barrel surface preparation
Blackening
piston rod surface preparation
nitriding
Use gas
N2
specification
420
740
1000
1800
2900
4700
7500
11800
18300
420
740
1000
1800
2900
4700
7500
11800
18300
trip
6
10
16
25
32
40
50
6
10
16
25
32
40
50
Spring force at+20°C Initial force
4250
N
Spring force at+20°C Terminal force
7300
N
Lmax
56
mm
Lmin
50
Lmin
D
24.9
mm
d
12
mm
E
5.0
mm
H
11.5
mm
G
1
mm
R
1.0
mm
PCD
0.0
mm
Mh
M6dee5
Ma
---
Applicable mounting flange
FHK50-25/FHK50-25A/FHK51-25
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성