??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-FHK17 - 高负载氮气弹簧/强力型
明细表
J-FHK17-420-6
代码
J-FHK17
类型
强力型
气缸筒材质
活塞杆材质
气缸筒表面处理
发黑
活塞杆表面处理
渗氮
使用气体
N2
规格
行程
在+20°C时的弹簧力 初始力
4250 N
在+20°C时的弹簧力 终端力
7300 N
Lmax
56 mm
Lmin
50 Lmin
D
24.9 mm
d
12 mm
E
5.0 mm
H
11.5 mm
G
1 mm
R
1.0 mm
PCD
0.0 mm
Mh
M6dee5
Ma
---
适用安装法兰
FHK50-25/FHK50-25A/FHK51-25
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型