국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-FHK16-1000-13
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/j-fhk16.prj},{NB=J-FHK16-1000-13},{CODE=J-FHK16},{TYPE=Heavy duty type},{MAT1=steel},{MAT2=steel},{SUR1=Blackening},{SUR2=nitriding},{USE=N2},{SPE=1000},{TRIP=13},{E=8},{F=10.5},{G=3},{MAA=G1/8},{LINK=Website link},{PPATH=j-fhk16/assem/j-fhk16_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-FHK16 - High load nitrogen spring/Heavy duty type
Bill of material
J-FHK16-1000-13
Code
J-FHK16
type
Heavy duty type
Cylinder barrel material
steel
piston rod material
steel
Cylinder barrel surface preparation
Blackening
piston rod surface preparation
nitriding
Use gas
N2
specification
1000
2400
4200
6600
9500
1000
2400
4200
6600
9500
trip
13
25
38
50
63
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
13
25
38
50
63
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
Spring force at+20°C Initial force
9200
N
Spring force at+20°C Terminal force
11200
N
Lmax
121
mm
Lmin
108
Lmin
D
50.2
mm
d
28
mm
D1
42.6
mm
C
7.0
mm
E
8
mm
F
10.5
mm
H
17.5
mm
G
3
mm
R
2.0
mm
PCD
20.0
mm
Mh
M8deep16
Ma
G1/8
Mb
M6
Applicable mounting flange
FHK51-50/FHK52-50/FHK53-50/FHK54-50/FHK55-50
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성