??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-FHK16 - 高负载型氮气弹簧/重载型
明细表
J-FHK16-1000-13
代码
J-FHK16
类型
重载型
气缸筒材质
活塞杆材质
气缸筒表面处理
发黑
活塞杆表面处理
渗氮
使用气体
N2
规格
行程
在+20°C时的弹簧力 初始力
9200 N
在+20°C时的弹簧力 终端力
11200 N
Lmax
121 mm
Lmin
108 Lmin
D
50.2 mm
d
28 mm
D1
42.6 mm
C
7.0 mm
E
8 mm
F
10.5 mm
H
17.5 mm
G
3 mm
R
2.0 mm
PCD
20.0 mm
Mh
M8深16
Ma
G1/8
Mb
M6
适用安装法兰
FHK51-50/FHK52-50/FHK53-50/FHK54-50/FHK55-50
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型