국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-FHK13-170-7
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/j-fhk13.prj},{NB=J-FHK13-170-7},{CODE=J-FHK13},{TYPE=Compact},{MAT1=steel},{MAT2=steel},{SUR1=Blackening},{SUR2=nitriding},{USE=N2},{SPE=170},{TRIP=7},{LINK=Website link},{PPATH=j-fhk13/assem/j-fhk13_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-FHK13 - High load nitrogen spring/Standard
Bill of material
J-FHK13-170-7
Code
J-FHK13
type
Compact
Cylinder barrel material
steel
piston rod material
steel
Cylinder barrel surface preparation
Blackening
piston rod surface preparation
nitriding
Use gas
N2
specification
170
320
350
500
750
1000
1500
2400
4200
6600
9500
20000
170
320
350
500
750
1000
1500
2400
4200
6600
9500
20000
trip
7
10
15
19
25
38
50
63
75
80
100
125
7
10
15
19
25
38
50
63
75
80
100
125
Spring force at+20°C Initial force
1700
N
Spring force at+20°C Terminal force
2800
N
Lmax
44
mm
Lmin
37.0
mm
D
19.0
mm
d
11
mm
D1
0.0
mm
C
0.0
mm
E
6.0
mm
F
0.0
mm
H
17.0
mm
G
1
mm
R
1.0
mm
pcd
0.0
mm
PCD
0.0
mm
Mh
M6deep5
Ma
M6
Mb
---
Applicable mounting flange
FHK50-19/FHK50-19A
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성