??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-FHK13 - 高负载型氮气弹簧/标准型
明细表
J-FHK13-170-7
代码
J-FHK13
类型
紧凑型
气缸筒材质
活塞杆材质
气缸筒表面处理
发黑
活塞杆表面处理
渗氮
使用气体
N2
规格
行程
在+20°C时的弹簧力 初始力
1700 N
在+20°C时的弹簧力 终端力
2800 N
Lmax
44 mm
Lmin
37.0 mm
D
19.0 mm
d
11 mm
D1
0.0 mm
C
0.0 mm
E
6.0 mm
F
0.0 mm
H
17.0 mm
G
1 mm
R
1.0 mm
pcd
0.0 mm
PCD
0.0 mm
Mh
M6深5
Ma
M6
Mb
---
适用安装法兰
FHK50-19/FHK50-19A
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型