??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-FHK12 - 高负载型氮气弹簧/迷你型
明细表
J-FHK12-10-GR
代码
J-FHK12
类型
迷你型
气缸筒材质
活塞杆材质
气缸筒表面处理
发黑
活塞杆表面处理
渗氮
使用气体
N2
行程
颜色标识
初始力
500N
GR
770
B
1530
RE
2300
Y
3060
Lmax
62.0
Lmin
52.0
D
24.9 mm
d
12 mm
E
5 mm
R
1 mm
H
17 mm
G
1 mm
K
11.5 mm
适用安装法兰
FHK50-25/FHK50-25A/FHK51-25
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型