국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-FHJ22-15050A-F
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/j-fhj22.prj},{NB=J-FHJ22-15050A-F},{CODE=J-FHJ22},{TYPE=Head mounted universal type},{MAT1=STKM11A},{MAT2=S20C},{MAT3=Q235},{SUR1=Baking paint (black matte)},{SUR2=Black nitriding},{SUR3=Baking paint (black matte)},{USI=N2},{OPE=-20°C~60°C},{SPE=15050A},{LINK=Website link},{PPATH=j-fhj22/assem/j-fhj22_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-FHJ22 - Precision nitrogen spring/Head mounted universal type • reaction force fixed type
Bill of material
J-FHJ22-15050A-F
model
J-FHJ22
Types of
Head mounted universal type
Cylinder barrel material
STKM11A
piston rod material
S20C
Front end part material
Q235
Cylinder barrel surface preparation
Baking paint (black matte)
piston rod surface preparation
Black nitriding
Front end part surface preparation
Baking paint (black matte)
Using Gas
N2
Operating temperature
-20°C~60°C
specification
15050A
15050B
15050C
15080A
15080B
15090A
15090B
15100A
15100B
15100C
18100A
18100B
18120A
18120B
18120C
18150A
18150B
18180A
18180B
18180C
18200A
18200B
22050A
22050B
22050C
22080A
22080B
22080C
22080K
22090A
22090B
22100A
22100B
22100C
22120A
22120B
22120C
22120K
22130A
22130B
22130C
22150A
22150B
22150C
22180A
22180B
22180C
22200A
22200B
22200C
22250A
22250B
22250C
22150
22090
28100A
28100B
28100C
28150A
28150B
28150C
28200A
28200B
28200C
28250A
28250B
15050A
15050B
15050C
15080A
15080B
15090A
15090B
15100A
15100B
15100C
18100A
18100B
18120A
18120B
18120C
18150A
18150B
18180A
18180B
18180C
18200A
18200B
22050A
22050B
22050C
22080A
22080B
22080C
22080K
22090A
22090B
22100A
22100B
22100C
22120A
22120B
22120C
22120K
22130A
22130B
22130C
22150A
22150B
22150C
22180A
22180B
22180C
22200A
22200B
22200C
22250A
22250B
22250C
22150
22090
28100A
28100B
28100C
28150A
28150B
28150C
28200A
28200B
28200C
28250A
28250B
Front end shape
F
Maximum length
246
Minimum length
196
stroke
50
Reaction force of nitrogen spring
49
Reaction force of nitrogen spring
64
S
40
A
15.0
B
15.0
H
139
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성