??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-FHJ22 - 精密型氮气弹簧/头部安装万向型 • 反作用力固定型
明细表
J-FHJ22-15050A-F
型号
J-FHJ22
类型
头部安装万向型
气缸筒材质
STKM11A
活塞杆材质
S20C
前端部材质
Q235
气缸筒表面处理
烤漆(黑色亚光)
活塞杆表面处理
黑色渗氮
前端部表面处理
烤漆(黑色亚光)
使用气体
N2
使用温度
-20°C~60°C
规格
前端形状
F
最大长度
246
最小长度
196
行程
50
氮气弹簧反作用力
49
氮气弹簧反作用力
64
S
40
A
15.0
B
15.0
H
139
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型