??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-FEN01_02 - 碟型弹簧/进口型
明细表
J-FEN01-D8-t0.3
代码
类型
碟形弹簧
类型
进口型
材质(国际)
材质(相当)
表面处理
最大压缩量
hx75%
D
mm
t
mm
d
4.2 mm
h
0.25 mm
L
0.55 mm
LTOL
±0.10
J-FEN01
J-FEN02
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型