J-CVB25-D35-AG
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cvb25_26.prj},{NB=J-CVB25-D35-AG},{CODE=J-CVB25},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT1=Q235},{SUR1=Galvanized},{TYPE1=U-shaped oblique hole},{BRA=-},{MAT2=cast steel core polyurethane},{COL=Light Brown},{BEA=Double ball bearing},{D=35},{WHE=AG},{H=52},{F=27},{A=60.000},{B=60},{C=48},{C1=38},{E=38},{E1=48},{DD=6.2},{R=32.5},{R1=0},{LOAD=100},{WEI=0.257},{LINK=webxxx},{PPATH=j-cvb25_26/assem/j-cvb25_26_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CVB25_26 - Compact Caster Medium Heavy Duty Flat Bottom Swivel
Bill of material
J-CVB25-D35-AG
Code
J-CVB25
J-CVB25
Types of
Flat bottom movable type
Bracket material
Q235
bracket surface treatment
Galvanized
Bracket base plate type
U-shaped oblique hole
Bracket Brake Form
-
-
Wheel material
cast steel core polyurethane
Wheel color
Light Brown
Wheel bearing
Double ball bearing
D
35
35
wheel code
AG
DB
AG
DB
H
52
F
27
A
60.000
B
60
C
48
C1
38
E
38
E1
48
d
6.2
R
32.5
R1
0
0
allowable load
100
KG
reference weight
0.257
0.257
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성