J-CVB25-D35-AG
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cvb25_26.prj},{NB=J-CVB25-D35-AG},{CODE=J-CVB25},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT1=Q235},{SUR1=Galvanized},{TYPE1=U-shaped oblique hole},{BRA=-},{MAT2=cast steel core polyurethane},{COL=Light Brown},{BEA=Double ball bearing},{D=35},{WHE=AG},{H=52},{F=27},{A=60.000},{B=60},{C=48},{C1=38},{E=38},{E1=48},{DD=6.2},{R=32.5},{R1=0},{LOAD=100},{WEI=0.257},{LINK=webxxx},{PPATH=j-cvb25_26/assem/j-cvb25_26_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CVB25_26 - 紧凑型脚轮 中重载型 平底活动型
明细表
J-CVB25-D35-AG
代码
J-CVB25
J-CVB25
类型
平底活动型
支架材质
Q235
支架表面处理
镀锌
支架地板类型
U型斜孔
支架刹车形式
-
-
轮部材质
钢芯浇铸聚氨酯
轮部颜色
浅棕色
轮部轴承
双滚珠轴承
D
35
35
轮部代号
AG
DB
AG
DB
H
52
F
27
A
60.000
B
60
C
48
C1
38
E
38
E1
48
d
6.2
R
32.5
R1
0
0
容许载荷
100
KG
参考重量
0.257
0.257
网站
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型