J-CVB22-D35-AG
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cvb22.prj},{NB=J-CVB22-D35-AG},{CODE=J-CVB22},{TYPE=Hole top movable type},{MAT1=Q235},{SUR1=Galvanized},{BRA=Plastic single brake},{MAT2=cast steel core polyurethane},{COL=Light Brown},{BEA=Double ball bearing},{D=35},{WHE=AG},{LINK=webxxx},{PPATH=j-cvb22/assem/j-cvb22_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CVB22 - Compact Casters Heavy Duty
Bill of material
J-CVB22-D35-AG
Code
J-CVB22
Types of
Hole top movable type
Bracket material
Q235
bracket surface treatment
Galvanized
Bracket Brake Form
Plastic single brake
Wheel material
cast steel core polyurethane
Wheel color
Light Brown
Wheel bearing
Double ball bearing
D
35
50
35
50
wheel code
AG
DB
AG
DB
H
50
F
27
R
32.5
R1
63
D1
11
allowable load
100
KG
reference weight
0.234
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성