??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CVA21 - 进口减震脚轮 中轻载型 平底活动型
明细表
J-CVA21-D150-US
代码
J-CVA21
支架类型
平底活动型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
-
轮部材质
聚氨酯
轮部颜色
绿色
轮部轴承
单轴承
D
mm
轮部代号
US
H
183~193 mm
F
38 mm
A
159 mm
B
114 mm
C
133 mm
C1
125 mm
E
86 mm
E1
62 mm
d
13.5 mm
R
125~129 mm
R1
126~131 mm
t
3.2 mm
容许载荷/三档可选:1档
100 kg
参考重量
4.729 kg
网页链接
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型