J-CRB06-D65-NM
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-crb01_06_asmtab.prj},{NB=J-CRB06-D65-NM},{CODE=J-CRB06},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Black electrophoresis},{BRA=-},{CODE1=NM},{BEA=Double ball},{D=65},{H=92},{F=45},{A=100},{B=100},{C=80},{C1=78},{E=80},{E1=78},{DD=11.0},{R=46.5},{NM=600},{WEI=1.26},{LINK=Webxxx},{PPATH=j-crb01_06/assem/j-crb01_06_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CRB01_06 - 高性价比 脚轮
明细表
J-CRB06-D65-NM
代码
J-CRB06
J-CRB06
支架类型
平底活动型
支架材质
Q235A
支架表面处理
电泳(黑色)
电泳(黑色)
支架刹车形式
-
-
轮部代号
NM
NM
轮部材质
强化尼龙
强化尼龙
轮部颜色
黑色
黑色
轮部轴承
双滚珠
双滚珠
D
65
65
mm
H
92
92
mm
F
45
45
mm
A
100
100
mm
B
100
100
mm
C
80
80
mm
C1
78
78
mm
E
80
80
mm
E1
78
78
mm
d
11.0
11.0
mm
R
46.5
46.5
mm
容许载荷(kg)
600
600
kg
重量
1.26
1.26
kg
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型